EV5514-U-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV5514-U-00Aは、企業のソリッドステートドライブ (SSD) アプリケーション向けの入力電力調整電源管理IC (PMIC) であるMP5514の機能を実証するために設計された評価ボードです。
MP5514は、入力電流制限と逆電流阻止機能を備えています。また、入力電源障害時のエネルギー貯蔵とシステム電源バックアップ用に、MPS特許取得済みの高効率双方向昇降圧コンバータと単一インダクタを搭載しています。このデバイスは、I2Cインタフェース、正確な入力電流検知、アナログ・デジタルコンバータ (ADC)、およびバックアップコンデンサの健全性テストも提供します。
MP5514は、QFN-30 (5mm x 5mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- MPS特許取得済み双方向昇降圧コンバータ
- 広い2.7V〜18Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
- 最大32Vの設定可能なストレージ電圧 (VSTRG)
- 最大6Aの設定可能な入力電流制限 (IIN_LIMIT)
- 最大5A降圧負荷能力
- 調整可能な基準電圧 (VBUS) スルーレート
- 14mΩのMOSFETを内蔵した入力電流制限
- 入力過電圧保護 (OVP)
- 逆電流保護 (RCP)
- 入力電源障害インジケータ
- 蓄電コンデンサ (CSTRG) 健全性テスト
- 包括的な電圧、電流、温度検知アナログ・デジタルコンバータ (ADC)
- サーマルシャットダウン
- QFN-30 (5mm x 5mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成