MP3394

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

MP3394 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3394S

アクティブ

MP3394S

アクティブ

5V~28Vin、4チャネル、200mA/チャネル、昇圧型白色LEDコントローラ

Features & Benefits

  • 4ストリング、最大200mA/ストリングの白色LEDドライバ
  • 5V〜28Vの入力電圧範囲
  • ストリング間で2.5%の電流整合精度
  • プログラム可能なスイッチング周波数
  • PWMまたはDC入力バーストPWM調光
  • 開放および短絡LED保護
  • プログラム可能な過電圧保護
  • 単一電源によるカスケード機能
  • 低電圧誤動作防止機能
  • サーマルシャットダウン
  • TSSOP16EP、SOIC16パッケージ

… and many more!

入手可能な製品番号

MP3394EF-Z MP3394ES-Z MP3394EY-Z MP3394EF-P MP3394ES-P MP3394EY-P MP3394EF-LF-Z MP3394ES-LF-Z MP3394EY-LF-Z MP3394EF-LF-P MP3394ES-LF-P MP3394EY-LF-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。