MP3385

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

4-Channel, 80V Boost WLED Controller with I2C

MP3385 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3385A

アクティブ

MP3385A

アクティブ

I2C付き、4チャネル、80V、昇圧型白色LEDコントローラ

Features & Benefits

  • 4ストリング、最大300mA/ストリングの白色LEDドライバ
  • 4.5V〜33Vの入力電圧範囲
  • 各ストリング用のABS定格 80V
  • 各ストリングで1.8%の電流整合精度
  • 起動時の未使用チャンネル自動検出
  • 100kHz~900kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
  • I2Cインタフェースで選択される複数調光モード
  • o 直接的PWM調光モード
  • oI2Cによる内部固定23kHz PWM調光モード
  • o 入力パルスによるアナログ調光モード
  • o I2Cによる内部アナログ調光モード
  • o 入力パルスによるアナログ調光モード
  • o I2Cによる内部混合調光モード
  • 8ビットの分解能で2%~100%のプログラム可能なフルスケール電流
  • 内部調光モード用の10ビット分解能で0%~100%のLED調光幅
  • 単一電源によるカスケード機能
  • 18V~80Vの過電圧保護 (OVP)、2V/ステップ
  • 0.15V~0.5Vのラッチオフ / 回復可能な過電流保護 (OCP) しきい値、50mV/ステップ
  • 回復可能なサーマルシャットダウン保護

… and many more!

入手可能な製品番号

MP3385GF-P MP3385GF-Z MP3385GR-P MP3385GR-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。