MP3332

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

2x1.5A Boost WLED Camera Flash Driver

MP3332 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP3336A

アクティブ

MP3336A

アクティブ

2A/Ch、I2Cインタフェース付き、デュアルチャネル、フラッシュLEDドライバ

Features & Benefits

  • 2.7V~5.5Vの入力電圧
  • 1 / 2 / 3 / 4MHzの選択可能な最大Fsw
  • Fswフォールドバック機能
  • 400kHzのI2C互換インタフェース
  • スタンバイ / フラッシュ / アシスト / インジケータ / 5V DCモード

フラッシュモード

  • 各LEDに対して±7%の精度で最大2A/Chのプログラム可能な電流、7.84mA/ステップ

アシストモード

  • 各LEDに対して±7%の精度で最大319mA/Chのプログラム可能な電流、1.25mA/ステップ

インジケータモード

  • 2 / 16、3 / 16、4 / 16、5 / 16デューティサイクルにより、31.5kHz PWM調光モードで動作
  • 点滅に使用され、点滅時間は128 / 256 / 512msから選択可能

5V DCモード

  • コンスタントな5V DC電圧を出力
  • NFCアプリケーション用に分離されたEN1ピン
  • 1A~5.5Aのプログラム可能な入力DC電流制限保護
  • 外部ストロボ / TXピン
  • VINとVOUT間の切断機能
  • バッテリー電圧低下保護
  • LED短絡 / 開放保護
  • VOUT - GND短絡保護
  • 過電圧保護 (OVP)
  • 過熱保護 (OTP)
  • 入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
  • WLCSP-20 (1.6mm x 2.0mm) パッケージ

… and many more!

入手可能な製品番号

MP3332GC-P MP3332GC-Z

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



評価ボード詳細をご覧ください。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。