EV3332-C-00A

I²Cインタフェース付きデュアルチャネル、1.5A/Ch フラッシュLEDドライバ、評価ボード

Shopping Cart注文

EV3332-C-00A

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

I²Cインタフェース付きデュアルチャネル、1.5A/Ch フラッシュLEDドライバ、評価ボード

EV3332-C-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV3336A-C-00A

アクティブ

EV3336A-C-00A

アクティブ

2A/ChでI2Cインタフェースを備えたデュアルチャネル フラッシュLEDドライバ

Features & Benefits

  • 2.7V~5.5Vの入力電圧
  • 1 / 2 / 3 / 4MHzで選択可能な最大Fsw
  • Fswフォールドバック機能
  • 400kHz I2C互換インタフェース
  • スタンバイ / フラッシュ / アシスト / インジケータ / 5V DC
  • モード
  • フラッシュモード
  • 各LEDに対して±7%の精度で最大2A/Chのプログラム可能な電流、7.84mA/ステップ
  • アシストモード
  • 各LEDに対して±7%の精度で最大319mA/Chのプログラム可能な電流、1.25mA/ステップ
  • インジケータモード
  • 2/16、3/16、4/16、5/16デューティサイクルにより31.5kHz PWM調光モードで動作
  • 点滅に使用され、点滅時間は128 / 256 / 512msから選択可能
  • 5V DCモード
  • コンスタントな5V DC電圧を出力
  • NFCアプリケーション用に分離されたEN1ピン
  • 1A~4.2Aのプログラム可能な入力DC電流
  • 制限保護
  • 外部ストロボ / TXピン
  • VINとVOUT間の切断機能
  • バッテリー電圧低下保護
  • LED短絡 / 開放保護
  • VOUT - GND短絡保護
  • 過電圧保護 (OVP)
  • 過熱保護 (OTP)
  • 入力低電圧誤動作防止機能 (UVLO) 保護
  • WLCSP-20 (1.6mm x 2.0mm) パッケージ

… and many more!

入手可能な製品番号

EV3332-C-00A

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥11,830.50 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。