スマートフォン WLED フラッシュ

優れたパフォーマンス
高効率と高信頼性
デザインワークの低減
高集積化
デザインの簡素化
独自のパッケージ技術
クラス最高レベル

参照表示列
ステータス
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (min) (MHz)
Grade
Package
MPL
Vin (min) (V)
Vin (max) (V)
Vout (max) (V)
Iout (max) (A)
fsw (min) (MHz)
Grade
Package
カタログ
QFN-16 (3x3)
TSOT23-6
WLCSP-20 (1.6x2.0)
WLCSP-9 (1.7x1.7)
Has MPL
MP3336A
新規

Dual-Channel, Flash LED Driver with 2A/Ch and I2C Interface

2.7 5.5 5.2 4 1 WLCSP-20 (1.6x2.0) 0
MP3214
アクティブ
500mA LED Camera Flash
2.7 5.5 0.5 1.35 Catalog QFN-16 (3x3) 0
MP3412
アクティブ

1.1A, 1MHz Sync Boost LED Driver with Output Disconnect

0.8 4.4 5 1.1 1 Catalog TSOT23-6 0
MP3331
アクティブ
2A Boost WLED Driver for Smart Phone Camera Flash
2.7 5.5 2 1 Catalog WLCSP-9 (1.7x1.7) 0
MP3336
アクティブ

2x2A Boost WLED Camera Flash Driver

2.7 5.5 6 4 1 Catalog WLCSP-20 (1.6x2.0) 0
No more part left for display.