- 製品
- 絶縁型IC
- デジタルアイソレータ
- MP27660
MP27660
Session textval
Session Titefor popup
- Total Channel Count6
- チャンネル (正方向/逆方向)6/0
- Isolation Rating (kVrms)5
- Max Data Rate (Mbps)150
- Propagation Delay (Typ. at 5V) (ns)14
- Min CMTI (kV/µs)100
- Surge Voltage Level (Vpk)3077
- 入力電圧(最小) (V)2.5
- 入力電圧 (最大) (V)5.5
- パッケージ(mm)SOIC-16 WB
- データレート150
MP27660は、アプリケーションで従来のフォトカプラ・アイソレータを置き換える6チャネルのデジタルアイソレータです。最大150Mbpsのデータレートの絶縁信号に対応できます。
MP27660は容量性絶縁技術を採用し、絶縁電圧の最大5kVRMSを実現します。このICは、従来のフォトカプラ・アイソレータと比較して、消費電力が低く、信頼性が向上したコンパクトなソリューションを提供します。
シュミットトリガー入力と絶縁されたエンコード / デコードが、ノイズの多い環境での高い耐性用に提供されています。選択可能な高 / 低 (H / L) フェールセーフ出力は、入力信号の電源が故障した場合でも固定出力に対応します。
MP27660は、ワイドボディ (WB) のSOIC-16パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- チャネル方向: 順方向6、逆方向0
- 5kVRMSの絶縁電圧
- DCで、150Mbpsのデータレートに対応
- 2.5V〜5.5V動作入力電圧 (VIN) 範囲
- ±100kV/μsを超えるコモンモード過渡耐性 (CMTI)
- 高いシステムレベルのESD、EFT、およびサージ耐性性能
- 5V動作で13nsの伝搬遅延
- 超低電源電流
- デフォルトで出力ロジックがハイ (MP27660) とロー (MP27660-L) のオプション
- 1.2kVピークVIORMの動作絶縁
- -40°C〜+125°Cの広い温度範囲
- ワイドボディ (WB) SOIC-16パッケージで提供
- UL1577 第5版認定:
- 1分間で最大5000VRMS絶縁のSOIC-16WBパッケージ
- CSA Component Notice 5Aの承認:
- 1分間で最大5000VRMS絶縁のSOIC-16WBパッケージ
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17): 2021-10認定:
- SOIC-16 WBパッケージ、最大7071VPK絶縁
- GB 4943.1-2022に基づくCQC認証
- IEC62368-1 第3版に基づくCB認証
入手可能な製品番号
MP27660GY-Z MP27660GY-P MP27660-LGY-Z MP27660-LGY-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
MP27660 Resources
-
APPLICATION
高電圧エネルギー貯蔵アプリケーション高電圧エネルギー貯蔵システム (ESS) は、系統電力の短期的な代替手段を提供し、消費者が高額なピーク電力料金を回避したり、高需要期間に不十分な系統電力を補ったりできるようにします。これらのシステムは、風力発電や太陽光発電の拡大によって増大するエネルギーの利用可能性と需要との間で増大するギャップに対応します。 MPSの高性能バッテリーマネジメントシステム (BMS) は、高電圧ESS内のすべてのバッテリーセルを慎重に管理し、長い動作寿命にわたって大容量で安全かつ信頼性の高い動作をもたらします。ほとんどの高電圧ESSは、サイト特有の要件に合わせてシステムを管理および拡張するための複数バッテリーモジュール (BMU) で構成されています。BMU内では、MPSのバッテリーモニタリングおよび保護ICを包括的なアナログフロントエンド (AFE) として使用して、最大16個の直列リチウムイオンバ...
-
APPLICATION
PLCアプリケーション -
PRODUCT CATEGORY
デジタルアイソレータ製品カテゴリ -
PRODUCT
MP27922製品順方向2チャネルおよび逆方向2チャネル、5kVRMS、クワッドチャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27960製品順方向6チャネルおよび逆方向0チャネル、5kVRMS、6チャネル、デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27933製品3つの順方向および3つの逆方向チャネル、5kVRMS、6チャネル・デジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27940製品5kVRMS, Quad-Channel, Digital Isolator with 4 Forward Channels and 0 Reverse Channels
-
PRODUCT
MP27911-N製品3.75kVRMS to 5kVRMS, Dual-Channel, Digital Isolator with 1 Forward and 1 Reverse Channel
-
PRODUCT
MP27931製品3個の順方向および1個の逆方向チャネル付き、5kVRMS、クワッドチャネルデジタルアイソレータ
-
PRODUCT
MP27951製品150Mbps, Six-Channel, Digital Isolator with 5 Forward Channels and 1 Reverse Channel
-
PRODUCT
MP27942製品4チャネル順方向チャネルおよび2つの逆方向チャネル付き、150Mbp、6チャネル、デジタルアイソレータ
-
ARTICLE
スマートホーム機器にデジタルアイソレータを使用する寄稿文スマートホーム機器は、スマートサーモスタット、ライティングシステム、セキュリティシステム、ホームエンタテイメントシステムを採用する多くの家庭でますます普及しています。これらの機器は、家庭の機能を自動化しワイヤレス制御を提供し、ユーザーがモバイルアプリやデジタルインタフェースから自宅をモニタおよび制御できるようにします。スマートホーム機器にはメリットはありますが、ユーザーは感電、火災、または機器への直接的な損傷につながる可能性のある電気的故障のリスクの増加にも直面しています。 本稿では、安全性と信頼性を確保するために、スマートホーム機器にデジタルアイソレータを使用することの重要性について説明します。 デジタルアイソレータは、2つの回路間に電気的絶縁を提供しながら、デジタル信号が回路間を通過できるようにするICです。電磁結合または容量性結合を使用することにより、デジタルアイソレータは直...
-
MPSCHOLAR
INTRODUCTION TO GATE DRIVERSMPSCHOLARGate drivers are essential components in modern electronics. They are specialized circuits that have the important task of controlling the operation of power switches, such as MOSFETs and IGBTs. Their main purpose is to supply the required drive voltage and current to the gate of these power devices. Figure 1: Gate Drive between Microcontroller and Power Transistor Fundamental Role: Gate drive...
-
MPSCHOLAR
THE ROAD AHEAD: PREDICTIONS AND POSSIBILITIESMPSCHOLARThe future of electronics is closely tied to the progress of integration technologies. These advancements go beyond cramming more features into smaller spaces, they involve reshaping the way devices communicate with each other and their users. System-on-Chip (SoC) Evolution: Future SoCs are anticipated to seamlessly incorporate digital isolation into their architecture. This involves implementi...
-
MPSCHOLAR
SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONSMPSCHOLARIt is becoming increasingly important for the electronics sector to implement environmentally responsible manufacturing procedures as environmental consciousness rises and regulatory demands mount. During the entirety of the product lifespan, these environmentally friendly manufacturing techniques not only contribute to the reduction of the environmental impact, but they also play an important rol...
-
MPSCHOLAR
MARKET TRENDS AND DEMANDSMPSCHOLARIn order to maintain a competitive and relevant position in the continually changing environment of industrial technology, it is essential to have a solid awareness of the shifting requirements and to develop solutions that are specific to the industry. These dynamics are influenced by the evolution of technology, market demands, and environmental considerations. Automation and Robotics: The tr...
-
MPSCHOLAR
EMERGING TECHNOLOGIES AND MATERIALSMPSCHOLARThe evolution of isolation materials in the electronic design of digital isolators is a field that is characterized by continual innovation, which has led to considerable gains in both performance and reliability. In contemporary electronics, one of the most important areas of focus is the investigation of novel materials and their effects. New Dielectric Materials: Recent developments have bee...
-
MPSCHOLAR
INNOVATIONS AND FUTURE TRENDSMPSCHOLAR -
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARReal-world case studies provide valuable insights in the dynamic field of electronic design. These studies, which explore the practical implementation of isolated solutions and the lessons learned from industry applications, offer a wealth of knowledge for engineers of all levels of experience. Industrial Automation Systems: Ford's Michigan Assembly Plant seamlessly integrated digital isolators...
-
MPSCHOLAR
OPTIMIZATION FOR EFFICIENCY AND PERFORMANCEMPSCHOLAREfficiency and performance optimization are crucial in electronic system design, particularly in power management for digital isolators. This requires understanding how to optimize power conversion and distribution while managing the delicate balance between performance and power consumption. Switch-Mode Power Supplies (SMPS): SMPS are highly favored for their exceptional power conversion effic...
-
MPSCHOLAR
THERMAL MANAGEMENTMPSCHOLAREfficient thermal management is crucial for maintaining the reliability and efficiency of isolated solutions. Having a grasp on the origins of heat and employing strategies to efficiently disperse it are vital aspects of this procedure. Electronic Component Heat Generation: During operation, electronic components are the main source of heat in isolated solutions. Electronic applications commonl...
-
MPSCHOLAR
ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY (EMC) AND NOISE MANAGEMENTMPSCHOLARElectromagnetic compatibility (EC) is of utmost importance when it comes to designing and operating electronic devices, such as digital isolators. Ensuring that a device operates smoothly within its electromagnetic environment without causing any disruptive electromagnetic disturbances is crucial. Definition and Components: EMC consists of three main components: emission, susceptibility, and im...
-
MPSCHOLAR
RELIABILITY AND SAFETY CONSIDERATIONSMPSCHOLAREnsuring reliability and safety in the realm of digital isolators requires strict adherence to industry standards and regulations. This section offers a comprehensive look at these standards and emphasizes the significance of adhering to them and obtaining certification. Significance of Standards in Isolator Design: Standards play a crucial role in isolator design as they establish the essentia...
-
MPSCHOLAR
SELECTING THE RIGHT ISOLATED SOLUTIONMPSCHOLARWhen choosing the appropriate isolated solution, it is crucial to first conduct a comprehensive evaluation of the requirements. This step is essential to ensuring that the selected isolator is a perfect fit for the application's specific needs. Understanding the Application: To start off, it's crucial to fully grasp the operational environment and functional requirements of the application. Whe...
-
MPSCHOLAR
CASE STUDIESMPSCHOLARInvaluable insights into practical design scenarios are provided by analyzing real-world applications of digital isolators, featuring best practices and lessons learned in the domain. Guiding the selection process based on specific application needs, comparative studies of digital isolator technologies and designs are crucial for understanding their relative strengths and weaknesses...
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成