MP2755
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
MP2755は、2セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマーバッテリー用の高度に統合された双方向充電ソリューションです。インダクタレスのスイッチコンデンサアーキテクチャを採用しており、フォワードモードで最大10Aの出力電流 (IOUT)、リバースモードでは5Aの充電電流を実現します。
MP2755は、1セルバッテリー構成から2セルバッテリー構成に移行するアプリケーションに適しています。2セルバッテリーと連携して、MP2755は仮想の1セルバッテリーとして扱うことができるため、既存のダウンストリーム1セル電源アーキテクチャを2セルバッテリーパックと互換性を持たせることができます。
MP2755には、最小限のバッテリー電流消費でV1X出力をシャットダウンできるシッピングモード機能が統合されています。システムリセット機能も対応しています。
I2Cインタフェースは、完全な動作制御、充放電パラメータ設定、ステータスモニタリングを提供します。
MP2755は、WLCSP-42 (2.9mm x 2.55mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 双方向スイッチトコンデンサコンバータ :
- 順方向で10Aの出力電流 (IOUT) によるデュアルフェーズ動作
- 逆方向で5Aの充電電流能力
- 最大99.3%の効率
- シッピングモードとリセットモード
- 可聴ノイズを除去するオーディオモード
- 使用できなくなったバッテリーのアクティベーションパワーパス
- WLCSP-42 (2.9mm x 2.55mm) パッケージで提供
入手可能な製品番号
MP2755GC-xxxx-Z MP2755GC-0000-Z MP2755GC-xxxx-P MP2755GC-0000-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成