- MP2674
MP2674
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
- Series Cells1
- Vbatt_ovp (V)4.37
- Operating Vin (min) (V)2.5
- Operating Vin (max) (V)5.6
- Absolute Vin (max) (V)30
- Iin_lmt (A)1.5
- Control InterfaceStandalone
- Fault IndicationYes
- Charging MOSFET IntegratedNo
- EN ControlNo
- パッケージ(mm)QFN-8 (2x2)
- グレードCatalog
- Iin (max) (A)1.5
MP2674は、高性能シングルセルのリチウムイオン / リチウムポリマーバッテリーチャージャ保護回路です。高電圧入力保護をICに統合することにより、MP2674は最大 + 30Vの入力サージに耐えることができます。このデバイスは、入力過電圧保護 (OVP)、バッテリー過電圧保護 (BOVP)、および過充電電流保護 (OCP) を備えています。また、デバイスは、保護イベントが発生したときにシステムに故障の通知もします。安全な動作を保証するため、MP2674は自身の内部温度をモニタし、ダイ温度が150℃を超えるとVINとOUTをブリッジするMOSFETをオフにします。MP2674は、8ピンの2 x 2mm QFNパッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 最大30Vの入力サージ
- 1μs入力過電圧保護
- 独自のバッテリー過電圧保護
- プログラム可能な充電電流保護制限値
- 温度のモニタリングと保護
- 故障インジケータ
- 2mm x 2mm QFNパッケージ
もっと見る
少なく表示
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成