MP2125

NOT RECOMMENDED FOR NEW DESIGNS

Dual 1.5A, 1.2MHz Synchronous Step-Down Converter

MP2125 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

MP2122

新設計非推奨

MP2122

新設計非推奨

6V、2A、低静止電流、デュアル、同期整流降圧レギュレータ

Features & Benefits

  • デュアル2A出力電流
  • 93%を超えるピーク効率
  • 80%超える軽負荷効率
  • 2.7V~6Vの広い動作入力範囲
  • 80mΩ および35mΩのパワーMOSFET内蔵
  • 1MHzの固定スイッチング周波数
  • 0.608VからVINまで調整可能な出力
  • 180°位相シフト動作
  • 100%デューティサイクル動作
  • 45µAの静止電流
  • サイクルごとの過電流保護
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • サーマルシャットダウン
  • 8ピンのTSOT23-8パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

MP2125DL-LF-P MP2125DL-LF-Z MP2125DL-LF MP2125DL-LF-Z-EMC

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

EDA model is not yet available for this part.

Please enter your email address and we will notify you when it is released.

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。