MP1567
MP1567 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
MP2182GTL-Z
MP2182GTL-Z
ソフトスタートとパワーグッド付き、2A同期整流ステップダウンコンバータ
Features & Benefits
- 低自己消費電流: 21μA
- 1.2MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用EN
- 1%のFBレポート精度
- 2.5V〜-5.5Vの広い動作入力範囲
- 0.6Vから調整可能な出力
- 最大2Aの出力電流
- 80mΩ および40mΩのパワーMOSFET内蔵
- 100%デューティ・オン
- 出力放電
- Vo OVP
- 外部ソフトスタート制御
- ヒカップモードによる短絡保護
- パワーグッド
- SOT583パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
MP1567DK-LF-P MP1567DK-LF-Z MP1567DQ-LF-P MP1567DQ-LF-Z MP1567DK MP1567DK-LF MP1567DK-P MP1567DK-Z MP1567DQ MP1567DQ-LF MP1567DQ-P MP1567DQ-Z
P&Zの意味 
関連商品
MP1567は、高効率を必要とする低電圧アプリケーション向けに設計された1.2A、800KHzのDC/DCコンバータです。MP1567は、3.3Vの電源電圧から0.9Vという低い出力電圧を提供できるため、5Vレールが不要になり、同期整流により90%を超える効率を実現し、限られたスペースでの熱の問題を解消します。ソフトスタート操作により、ハードターンオンの問題から内部回路を保護します。800KHzでスイッチングすると外付け部品のサイズが縮小され、ボードスペースも削減されます。
MP1567には、サイクルごとの電流制限と低電圧誤動作防止機能が含まれています。小型で10ピンのMSOPまたは3mm x 3mm QFNパッケージと組み合わされた内部電源スイッチは、最小限の基板スペースしか必要としないソリューションを実現します。

評価ボード詳細をご覧ください。
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成