EV0033_MP1567
EV0033 (MP1567) 1.2A、6V、800KHz 同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード
Shopping Cart注文

EV0033_MP1567

EV0033 (MP1567) 1.2A、6V、800KHz 同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

EV0033_MP1567 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV2182-TL-00A

アクティブ

EV2182-TL-00A

アクティブ

2A 同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

Features & Benefits

  • 低自己消費電流 : 21μA
  • 1.2MHzのスイッチング周波数
  • 電源シーケンス用のEN
  • 1%のFBレポート精度
  • 2.5V〜5.5Vの広い動作入力範囲
  • 0.6Vから調整可能な出力
  • 最大2Aの出力電流
  • 80mΩと40mΩの内蔵パワーMOSFET
  • 100%デューティオン
  • 出力放電
  • Vo OVP
  • 外部ソフトスタート制御
  • ヒカップモードによる短絡保護
  • パワーグッド
  • SOT583パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV0033_MP1567

MPSから直接購入

標準価格

  • 数量 価格
  • 1
    ¥3,943.50 /単位

在庫あり

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


限られた在庫で多くのお客様の製品開発をサポートするため、各お客様あたり100個を限度数とさせて頂いております。
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。