EVX2001-Y-00C
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVX2001-Y-00CE 評価ボードは、主にMPSの高度に統合されたコントローラであるMPX2001の機能を実証するように設計されています。MPX2001は、高性能および高統合ソリューションを目的としたオールインワン フライバックコントローラです。一次側ドライバ、二次側コントローラ、同期整流器 (SR) ドライバを1つのチップに組み合わせています。したがって、フォトカプラとTL431を二次側から取り外すことができ、シュートスルーのリスクなしにSRを時間通りにオフにすることができます。
EVX2001-Y-00Cは通常、汎用アダプタ用に設計されています。その仕様を以下の表に示します。
EVX2001-Y-00Cは優れた効率を備えており、CoC V5およびDoE レベルⅥの要件を簡単に満たすことができます。それはIEC61000-4-5のサージ耐性および EN55022の伝導EMI要件を満たしています。復電 / 停電、過負荷保護、過電圧保護、短絡保護、サイクルごとの電流制限、過熱保護などのマルチ保護機能を備えています。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 3.5kVrmsの一次側から二次側への絶縁 (ベアICの場合は4.5kVrmsの絶縁電圧)
- 650VのHV電流源を統合
- DCMとCCMの両方の動作に対応する200Vの統合SRコントローラ
- 正確な定電圧 (CV)、過渡応答を含み±5%のCV
- スタンバイモードでの非常に低い動作電流
- 周波数変調とピーク電流モード制御、スロープ補償、ライン補償、およびリーディングエッジブランキング機能付き
- 調整可能なケーブルドロップ補償
- 一次検知出力過電圧保護 (OVP) と一次過電流保護 (POCP)、本物の二次検出出力過負荷保護 (OLP)、復電 / 停電 (B/O, B/I)、短絡保護 (SCP)、電流検知短絡保護 (SSP)、内部サーマルシャットダウン (TSD)、低電圧誤動作防止機能 (UVLO)、および外部トリガー保護 (Ext.P) を含む高度な保護
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成