EVKT-MPX2001-45-PD
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EVKT-MPX2001-45-PDはMPX2001の評価キットで、45W Type-C PDアダプタ用に設計された評価ボードが含まれています。このボードは、電力密度の高い非常に小さなフォームファクタで設計されています。その電気仕様は、代表的な携帯電話やコンピュータの電源アダプタに適しています。このボードの特に利点は、無負荷時の消費電力が非常に低いことと (<0.075W)、DOE レベル VIおよびCoC Tier2を大幅に上回る非常に高い全体効率です。電源アダプタ テスタ (PAT) を使用すると、ボードのパフォーマンスを簡単に評価できます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- EVX2001-Y-02A MPX2001評価ボード
- PATハードウェアとPATユーティリティを含むUSB電源アダプタテスタ (PAT)
- PCおよびPATと評価ボードを接続するMicro USB ケーブルおよびType-Cケーブル
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成