JavaScriptがお使いのブラウザで無効になっているようです。" 我々のサイトを最善の状態でみるために、ブラウザのjavascriptをオンにしてください
カート
設定可能な電源モジュールmEZDPD4506Aの評価ボード
データシート
EVmEZDPD4506Aは、最大6Aおよび0.6〜24Vの出力電圧を備えたmEZDPD4506A設定可能DC / DC電源モジュールの評価ボードです。このデバイスには複数回プログラム可能なメモリがあり、利用可能な以下のVirtual Bench Pro GUIソフトウェアでプログラムできます。
GUIを使用して、Vin、Vout、Ioutおよび温度などのデバイスのパフォーマンスを設定および監視します。評価を開始するために必要となるのは、電流値と出力電圧値だけです。その他のパラメーターにはデフォルト設定があり、必要に応じて再設定できます。
Your email must be verified before you can log in. A message with a link to complete the verification process has been sent to your email address.
By providing my information and clicking “Create Basic Account,” I acknowledge that I have read and agree to the Terms of Use and that my information will be processed in accordance with the Privacy Notice.
このアクションにはA Plusアカウントが必要です。myMPS+アカウントにログインするか、 帐号或立即创建一个.
myMPS+アカウントをお持ちですか?
新製品、データシート、すぐアクセスする。フリーサンプルに.
EVmEZDPD4506A
I2Cインタフェースによる複数のMPSデジタルパワーソリューションの設定およびモニタで使用されるMPSがサポートするグラフィカル ユーザーインタフェース (GUI)
通信インターフェースデバイスUSB to I2C / PMBusは、製品評価キットに含まれていますが、個別に購入することもできます。
設定可能な電源モジュール mEZDPD4506Aの評価キット
mEZDPD4506ASは、最大6Aおよび4-45Vの出力電圧まで構成可能なDC / DC降圧電源モジュールです。このデバイスには、複数の時間でプログラム可能なメモリと、プログラムするためのシンプルなGUIがあります。便利な10mmx10mmx4.4mm LGAパッケージです。
4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ
品質方針
ISO認証
RoHS /鉛フリーポリシー
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成