EVL5520-QJ-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
MPL
MPS のインダクタで性能を最適化済み
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EVL5520-QJ-00Aは、エンタープライズおよびデータセンターのソリッドステートドライブ (SSD) アプリケーションの電源管理に使用される高効率でモノリシックなコンバータであるMP5520の機能を実証するために設計された評価ボードです。MP5520には、デュアル入力電流制限スイッチ (Eヒューズ)、双方向昇降圧コンバータ、および双方向カレントシェアリングコンバータが内蔵されています。デュアルEヒューズは低オン抵抗 (RDS(ON)) を備え、入力電圧 (VIN1とVIN2) はそれぞれ最大16Vと6V用に設計されています。両方のEヒューズは、入力電流制限と逆電流防止を提供します。ソフトスタート (SS) により、システム起動時の突入電流を防止します。
双方向昇降圧コンバータはエネルギー管理をします。バックアップエネルギーは高電圧コンデンサに蓄えられ、設定可能な充電電流がストレージ電圧 (VSTRG) が増加する率を制御します。Eヒューズの逆電流防止機能と組み合わせることで、バックアップエネルギーが最大限に活用され、停電時に負荷に対応します。双方向コンバータがストレージコンデンサからエネルギーを放出するとき、コンスタントオンタイム (COT) 制御により、充電モードからバックアップモードへの移行中の電圧降下が最小限に抑えられます。必要なインダクタは1つだけなので、ソリューションの合計サイズが最小限に抑えられます。
双方向カレントシェアリングコンバータは、Eヒューズ間で電力を共有します。昇圧共有モードまたは降圧共有モードの2つのモードに設定できます。降圧共有モードでは、MP5520はスタンドアロンモードまたは電力共有モードのいずれかで動作できます。内部のアナログ-デジタルコンバータ (ADC) は、入力電圧 (VINx)、入力電流 (IINx)、および入力電力 (PINx) を正確にモニタします。長期的なシステム信頼性を保証するために、MP5520はストレージコンデンサの健全性モニタリング機能を備えています。
MP5520は、最小限の数のすぐに利用できる一般的な外付け部品だけで済み、QFN-37 (5mm x 6mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 入力電流制限スイッチ (Eヒューズ) :
- 広い入力電圧 (VINx) 範囲 : 2.7V~16V VIN1 (Eヒューズ1) および2.7V ~ 6V VIN2 (Eヒューズ2)
- 低オン抵抗 (RDS(ON)) : 20mΩ Eヒューズ1、および、22mΩ Eヒューズ2
- 選択可能な逆流防止
- 設定可能な入力ブラウンアウト
- 電源ディセーブル機能
- 36V充電およびバックアップコンバータ (PLP) :
- 最大36Vのストレージ電圧 (VSTRG) に対応
- 充電動作:
- VSTRGおよび電源障害しきい値を設定する外部ピン
- 設定可能な充電電流
- バックアップ操作:
- 最大10A のピーク電流能力
- 最大7Aのバレー電流能力
- 設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 双方向電力共有コンバータ:
- 選択可能な昇圧共有モードまたは降圧共有モード
- 選択可能なスタンドアロンモードまたは電力共有モード
- スタンドアロン降圧モードで外部フィードバック (FB) 抵抗またはI2C制御による設定可能な調整電圧
- システム:
- 1000回まで設定可能なマルチタイムプログラマブル (MTP) メモリ
- 状態モニタリングと動作制御用のデジタルI2C
- ストレージコンデンサ (CSTRG)
- 60kspsサンプリング レートで入力電流 (IINx)、VINx、入力電力 (PINx) をモニタする内部8ビット アナログ-デジタルコンバータ (ADC)
- システム電源障害と割り込みインジケータ
- QFN-37 (5mm x 6mm) パッケージ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成