EV8883-Q-00A
Session popupval Session textval Session Titefor popup
Show default content
概要
EV8883-Q-00A評価ボードは、MPSのMPQ8883の機能を実証するように設計されています。MPQ8883は、I2 C制御インタフェースとマルチページのワンタイム・プログラマブル・メモリを備えた高周波同期整流式ステップダウンコンバータです。広い入力供給範囲にわたってすぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、最大3Aの連続した出力電流を実現します。
MPQ8883は、外付けショットキーダイオードなしで高効率を実現するために、内部ハイサイドおよびローサイドのパワーMOSFETを統合し、16ピンのQFN3 x 3パッケージで提供されます。MPQ8883は、内部補償とフィードバックデバイダにより、非常にコンパクトなソリューションで、すぐに入手可能な標準の外付け部品を最小限に抑えます。
MPQ8883は非常に汎用性が高くなるように設計されています。出力電圧レベルはオンザフライで、I2 Cシリアルインタフェースを通じて0.6V~12Vで調整可能です。また、電圧スルーレート、スイッチング周波数、イネーブル、および省電力モードもI2 Cインタフェースを通じて選択できます。
もっと見る
少なく表示
機能と利点
3.5V~45Vの広い動作入力範囲
3Aの連続出力電流
高効率同期モード制御
内部80mΩ / 40mΩの低RDS(ON) MOSFET
パワーグッドおよび故障表示
OVP、SCP、OTP
内部ソフトスタート
抵抗によるプログラム可能なアドレス
I2 Cインタフェースを介してプログラム可能
永久保存用のマルチページのワンタイム・プログラマブル・メモリ
16ピンのQFN3 x 3パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成