EV6519-Q-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV6519-Q-00Aは、モノリシックなステップダウン電流源ドライバMP6519の評価ボードです。これは、最大28Vの電源電圧で動作し、最大5Aの電流を供給できます。
4つの統合されたMOSFETのHブリッジ制御は、高速な動的負荷応答と超高効率ソリューションを提供します。使いやすくするために、出力極性はMODEをハイまたはローにすることで制御できます。
豊富な保護機能には、オープンロード、負荷短絡保護、OCP、OTP、OVPが含まれます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5V〜28Vの広い入力電圧範囲
- 最大5Aの出力ピーク電流
- フルスケールのリファレンスで±2%の精度
- Hブリッジの各MOSFET用の65mΩ RDS(ON)
- 30kHz~300kHzのプログラム可能なスイッチング周波数
- 電流レギュレーション用20kHz~100kHzのPWM入力
- プログラム可能なフルスケール電流
- 選択可能な電流極性モード
- オープン負荷保護、OCP、OTP、およびOVP
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成