EV4432-L-00A

36V、2.2A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

EV4432-L-00A

36V、2.2A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

EV4432-L-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EVQ4432-L-00A

アクティブ

EVQ4432-L-00A

アクティブ

36V、2.2A、低静止電流、同期整流ステップダウンコンバータ評価ボード

Features & Benefits

  • 広い5V〜36Vの動作入力電圧 (VIN) 範囲
  • 2.2Aの連続出力電流 (IOUT)
  • 1μAの低シャットダウンモード電流
  • 10μAのスリープモード静止電流
  • 内部90mΩのハイサイドMOSFET (HS-MOSFET) および40mΩのローサイドMOSFET (LS-MOSFET)
  • 350kHz~2.5MHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
  • 外部クロックに同期
  • 選択可能な同相または180°異なる相
  • パワーグッド (PG) インジケータ
  • 設定可能なソフトスタート時間
  • 80nsの最小オン時間
  • 選択可能な強制連続導通モード (FCCM) および高度な非同期変調 (AAM) モード
  • 低ドロップアウトモード
  • バレー電流検出とヒカップモードによる過電流保護 (OCP)
  • サーマルシャットダウン
  • QFN-16 (3mm x 4mm) パッケージで提供
  • ウェッタブルフランクパッケージで提供
  • AEC-Q100 グレード1準拠

… and many more!

入手可能な製品番号

EV4432-L-00A

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。