EV3314-R-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
概要
EV3314-R-00Aは、MP3314の機能を実証するために設計された評価ボードです。MP3314は、タブレットやノートブックのバックライトアプリケーションでLCDパネルのWLEDアレイを駆動する6チャネルの電流ソースを備えた昇圧コンバータです。
MP3314は3V~30Vの入力電圧 (VIN) 範囲と最大43Vの出力電圧 (VOUT) に対応しています。このデバイスは、ピーク電流モード制御とパルス幅変調 (PWM) 制御を使用して、昇圧コンバータのレギュレーションを維持します。6つの統合LED電流ソースチャネルは、チャネルごとに最大60mAをサポートします。
MP3314は標準デジタルインタフェースを採用し、動作モード、スイッチング周波数 (fSW)、調光モードとデューティ、位相シフト、スペクトル拡散、およびさまざまな保護しきい値を設定します。EMI性能を向上させるために、MP3314は設定可能なスイッチングスロープとスペクトラム拡散機能に対応しています。このデバイスは、LEDレギュレーションのための低いヘッドルーム電圧とスイッチングMOSFETの小さなオン抵抗 (RDS(ON)) による高効率も備えています。
システムの信頼性を高めるために、MP3314には、LEDオープン保護、LED短絡保護、過電流保護 (OCP)、過電圧保護 (OVP)、過熱保護などの豊富な保護機能が統合されています。
MP3314は、QFN-24 (4mm x 4mm) パッケージとCSP-20 (2.4mm x 1.74mm) パッケージで提供されます。EV3314-R-00Aは、完全に組み立てられた評価ボードです。
-
もっと見る
少なく表示
評価対象製品
機能と利点
- 3V~30V入力電圧 (VIN) 範囲
- 6チャンネルで、チャンネルあたり最大60mA
- 統合された50V、150mΩオン抵抗 (RDS(ON))、ローサイドMOSFET (LS-FET)
- 最大43Vまでの出力電圧 (VOUT)
- 20mAで187.5mVのLEDレギュレーション電圧
- 20mAで2%のLED電流 (ILED) 精度
- 20mAで1.5%のILEDマッチング (QFN-24)
- 20mAで3%のILEDマッチング (CSP-20)
- 選択可能な、312kHz、625kHz、または1250kHzの設定可能なスイッチング周波数 (fSW)
- 高効率化のために自動選択されたfSW
- デジタルインタフェースおよび外部パルス幅変調 (PWM) 輝度制御
- アナログ、PWM、および混合調光モード
- ノイズを低減する位相シフト機能
- 設定可能なスイッチングスルーレートおよび周波数スペクトラム拡散 (FSS) 機能により電磁障害を低減
- デフォルトのレジスタ値を設定するメモリ
- LED解放保護とLED短絡保護
- 過熱保護
- 過電流保護 (OCP)、インダクタ短絡保護、およびダイオード短絡保護
- QFN-24 (4mm x 4mm) およびCSP20 (2.4mm x 1.74mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成