EV2797-0002-FP-00A
EV2797-0002-FP-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:
EV2797-000x-FP-00B
アクティブ
EV2797-000x-FP-00B
アクティブ
クーロンカウンティング付き、7セル~16セル、高精度I2C / SPIモニタおよびプロテクタ評価ボード
Features & Benefits
- 7~16個の積層型セルに対応
- SPIインタフェース、8ビットCRCに対応
- アナログフロントエンド (AFE) モニタ
- 2つの独立したアナログ-デジタルコンバータが、電流と厳密に同期したセルとパックの電圧を提供
- 25°Cで5mV以下の総セル測定誤差をもつ15ビットADC
- SRP-SRN経由の25°Cで±0.5% (パック電流およびクーロンカウンティング) の測定誤差を持つ16ビットADC
- ハードウェア設定可能な保護 :
- 放電および充電過電流保護 (OCP)
- 放電および充電短絡保護 (SCP)
- 低電圧保護 (UVP) と過電圧保護 (OVP)
- UVPとOVPを搭載
- セルの低温および高温保護
- ダイの高温保護
- ハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバを統合 :
- 4つ以上の並列NチャネルMOSFETを駆動可能
- プリバイアス回路を使用しない放電ソフトターンオン
- GPIOまたはレジスタで制御されたFETイネーブル
- 自動または手動のセルバランス
- 細かい機能 :
- 低電流スタンバイモード
- 負荷 / 給電プラグイン検出
- 高電圧 (HV) および低電圧 (LV) GPIO
- オープンワイヤ検出
- 持続的な電池切れフラグ
- 保護しきい値用のロック可能なメモリ
- ランダムセル接続許容
- TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供
… and many more!
入手可能な製品番号
EV2797-0002-FP-00A
P&Zの意味 
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成