EV2797-0000-FP-00A

7セル~16セル、高精度 I2Cバッテリモニタリングおよび保護システム評価ボード

EV2797-0000-FP-00A

7セル~16セル、高精度 I2Cバッテリモニタリングおよび保護システム評価ボード

EV2797-0000-FP-00A continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

EV2797-000x-FP-00B

アクティブ

EV2797-000x-FP-00B

アクティブ

クーロンカウンティング付き、7セル~16セル、高精度I2C / SPIモニタおよびプロテクタ評価ボード

Features & Benefits

  • 7~16個の積層型セルに対応
  • SPIインタフェース、8ビットCRCに対応
  • アナログフロントエンド (AFE) モニタ
    • 2つの独立したアナログ-デジタルコンバータが、電流と厳密に同期したセルとパックの電圧を提供
    • 25°Cで5mV以下の総セル測定誤差をもつ15ビットADC
    • SRP-SRN経由の25°Cで±0.5% (パック電流およびクーロンカウンティング) の測定誤差を持つ16ビットADC
  • ハードウェア設定可能な保護 :
    • 放電および充電過電流保護 (OCP)
    • 放電および充電短絡保護 (SCP)
    • 低電圧保護 (UVP) と過電圧保護 (OVP)
    • UVPとOVPを搭載
    • セルの低温および高温保護
    • ダイの高温保護
  • ハイサイドMOSFET (HS-FET) ドライバを統合 :
    • 4つ以上の並列NチャネルMOSFETを駆動可能
    • プリバイアス回路を使用しない放電ソフトターンオン
    • GPIOまたはレジスタで制御されたFETイネーブル
  • 自動または手動のセルバランス
  • 細かい機能 :
    • 低電流スタンバイモード
    • 負荷 / 給電プラグイン検出
    • 高電圧 (HV) および低電圧 (LV) GPIO
    • オープンワイヤ検出
    • 持続的な電池切れフラグ
    • 保護しきい値用のロック可能なメモリ
  • ランダムセル接続許容
  • TQFP-48 (7mm x 7mm) パッケージで提供

… and many more!

入手可能な製品番号

EV2797-0000-FP-00A

P&Zの意味 もっと見る

MPSから直接購入



品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。