EV2143H-D-00A
Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
Parameters
概要
パッケージ(mm)
ECLGA-33 (5x5x2.76)
EV2143H-D-00Aは、パワーMOSFETを内蔵したモノリシックなステップダウン・スイッチモード・コンバータであるMP2143Hの性能を実証するために使用されます。当ICは、すぐれたロードレギュレーションとラインレギュレーションを備え、2.5Vから5.5Vまでの入力電圧で最大3Aの連続出力電流を実現できます。出力電圧は0.6Vの低さまで調整可能です。
コンスタントオンタイム制御方式は、高速過渡応答を実現し、ループ安定化を容易にします。故障状態の保護には、サイクルごとの電流制限およびサーマルシャットダウンなどがあります。MP2143Hは、高性能DSP、FPGA、携帯機器、車載用電源システムなどの幅広いアプリケーションに最適です。
MP2143Hは、QFN-10パッケージで提供されます。
EV2143H-D-00Aには、小さいレイアウトと通常のレイアウトの2つの異なるレイアウトが含まれています。これはさまざまな熱性能で動作します。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 2.5V~5.5Vの広い動作入力範囲
- 0.6Vの低出力電圧
- ドロップアウト時に100%のデューティサイクル
- 最大3Aの出力電流
- 80mΩと40mΩのパワーMOSFETスイッチ内蔵
- デフォルトで2.0MHzのスイッチング周波数
- 電源シーケンス用のENとパワーグッド
- サイクルごとの過電流保護
- 電源オフ時の自動放電
- ヒカップモードによる短絡保護
- 低ESR出力セラミックコンデンサによる安定化
- QFN-10 (2mm x 3mm) パッケージで提供
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成