- AX5689C
AX5689C
Session textval
Session Titefor popup
- Number of Channels4
- Input FormatI2S, TDM
- Max Sample Rate (kHz)768
- Number of Bits32
- Number of PWM Outputs8
- Control InterfaceI2C, SPI
- パッケージ(mm)QFN-64 (9x9)
AX5689Cは、デジタル入力とCMOSレベルのパルス幅変調 (PWM) 出力を備えた4チャネルのブリッジ接続負荷 (BTL) オーディオアンプコントローラICです。クラスD出力フィルタのフィードバックを備えた高次デジタル制御ループをイネーブルにします。
組み込みの低遅延アナログ-デジタルコンバータ (ADC) は、デジタル領域の出力フィルタの後ろのループを閉じるために使用されます。デジタル制御ループは、すべてのオーディオ周波数に対して高いループゲインを備えています。AX5689Cは、オーディオ帯域 (20Hz ~ 20kHz) 内で電源、パワーステージ、出力フィルタによって発生するすべてのエラーを抑制します。低コストのオプションを可能にしながら、優れたパフォーマンスレベルを実現できます。
低レイテンシADC、PWM出力、および設定可能な相互接続により、アナログオーディオ入力、アナログライン出力、電源制御、電流検知、温度検知などのカスタム構成が可能になります。
AX5688C はさまざまなベンダーのパワーステージと互換性があり、パワーステージの診断信号を読み取って応答することができます。最大出力 (POUT) はユーザーアプリケーションに依存し、チャネル数、選択されたパワーステージ、負荷、および電源に基づいて拡張可能です。
AX5689Cは、QFN-64 (9mm x 9mm) パッケージで提供されます。
-
もっと見る
少なく表示
機能と利点
- 一般的な機能:
- o デジタル入力付き4チャネル、ブリッジ接続負荷 (BTL) デジタル・クラスDアンプコントローラ
- 115dBのダイナミックレンジを備えた8つの差動低遅延アナログ-デジタルコンバータ (ADC)
- 88つの設定可能なデジタルループフィルタ・スライス
- 8つのCMOSレベルパルス幅変調 (PWM) 出力、4つのBTL チャネルとして設定可能
- フィードバック (FB) ループは出力フィルタの後、スピーカーノード間で可能
- 汎用性と複数入力、複数出力 (MIMO) 制御を実現するスライスと ADC 間の相互接続を設定可能
- 音量制御とソフトミュート
- ポップフリーモード移行を可能にする設定可能なランプを備えたダイナミックループ制御
- シリアルオーディオ入出力:
- 16のダウンストリームチャネルと 8つのアップストリームチャネルを備えたI2S/TDMシリアルオーディオ・インタフェース
- 32kHz~768kHzの入力サンプルレート
- 16ビットから32ビットまで対応するオーディオ形式
- 制御インタフェース:
- シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI)
- マルチチップシステム用の選択可能なアドレス付き高速モードI2C制御インタフェース
入手可能な製品番号
AX5689CGRK-Z AX5689CGRK-P
PとZで終わる部品番号は同じ部品です。PとZはリールサイズのみを示します
P&Zの意味 
AX5689C Resources
-
PRODUCT CATEGORY
デジタルコントローラとプロセッサ製品カテゴリ -
APPLICATION
スマートスピーカーアプリケーション消費者は日々より一層、ネットワークにつながることや機能豊富な機器が増えることを期待しており、その結果スマートスピーカーは成長市場となっています。もちろん、新しいスピーカーはいずれも、並外れたオーディオ品質を維持し、再生時間を延長するため待機時電力を低く抑え、消費者に完全な使いやすさを提供することが期待されています。スマートスピーカーは、音声コマンド、より多くのオーディオソース、クラウドネットワーク接続などの新機能も搭載します。そのため、多くの場合スペースに制約のある製品に相当大きな電力が要請されます。 MPSの電源ソリューションは、費用効果が高く、省スペースのパッケージで高効率を提供し、確実にスマートスピーカーシステムがコストや利便性を損なうことなく最高の音質と最先端の機能を提供できるようにします。MPSは設計をシンプルにするために、PMIC、コントローラ、電子ヒューズおよびUSBス...
-
APPLICATION
BLUETOOTHスピーカーアプリケーションBluetoothとワイヤレススピーカーは、最終消費者が日々の環境の中でよりいっそうのコネクティビティを求めており、成長市場となっています。もちろん、新しいスピーカーには、優れたオーディオ品質を維持し、より長い動作時間を実現する長いバッテリー寿命があり、より携帯しやすく、消費者にとって使いやすいことが期待されます。音声コマンド、より多くのオーディオ源、さらにクラウドネットワークへの統合などの機能に対する増大する強い要求は、スピーカーシステムをより複雑にし、電力要求を増加させました。 MPSの電源ソリューションは、Bluetoothとワイヤレススピーカーシステムがコストや利便性に妥協することなく最良の音品質と最も優れた機能を提供できるよう、コスト効率がよく省スペースなパッケージで高効率を実現します。MPSは設計をシンプルにするため、クラスDオーディオアンプやDC/DCコンバータから、バッテ...
-
APPLICATION
フラットパネルテレビアプリケーション4K、8K、LCD、OLEDなどのテクノロジーを含むフラットパネルテレビは、巨大なコンシューマ市場です。クラウドベースのストリーミングサービスとスマートデバイスの普及により、これらのテレビの設計要件はかつてないほど課題を抱えています。消費者は、高効率、低消費電力、低コストを維持しながら、卓越したオーディオ品質とさまざまな入力およびインタフェース機能を備えた高解像度および高輝度ディスプレイを期待しています。次世代フラットパネルテレビは、これらの要求を満たし、可能な限り最高のパフォーマンスと利便性を提供するために新しいテクノロジーに適応する必要があります。 MPSの幅広い製品ポートフォリオには、コンバータ、レギュレータ、ドライバ、アンプ、スイッチ、同期整流器、コントローラ、および監視回路が含まれます。これらの製品は、受動部品の数を最小限に抑えることで設計プロセスをシンプルにし、小さなパッ...
-
PRODUCT
AX5688C製品2チャネル、デジタル入力、クラスDオーディオコントローラ
-
PRODUCT
AX5689製品4チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオコントローラ
-
PRODUCT
AX5688製品2チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオ コントローラ
-
PRODUCT
MP2722A製品5A, Single-Cell, I2C-Controlled NVDC Buck Charger with Integrated USB Type-C DRP Detection and 3.1V Battery UV
-
PRODUCT
MP9931製品100V Input, Synchronous Step-Down Controller
-
PRODUCT
MP1652F製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP4501製品60V USB Type-C Port with OVP and IEC ESD Protector
-
PRODUCT
MP2322A製品1A, 3V to 22V, 5μA IQ, Synchronous Step-Down Converter in a QFN-8 (1.5mmx2mm) Package
-
PRODUCT
MP1682C製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1682製品16V, 2A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1654L製品16V, 4A, 600kHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP2733B製品Wide Input Range, 4.5A, I2C-Controlled Switching Charger with NVDC Power Path and Controllable RBFET in OTG
-
PRODUCT
MP1676C製品16V, 6A, 800kHz, Step-Down Converter with FCCM in an SOT583 Package
-
PRODUCT
MP1653F製品16V, 3A, 1.1MHz, High-Efficiency, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in an SOT563 (1.6mmх1.6mm) Package
-
PRODUCT
MP2652製品I2C-Controlled, 2-Cell to 5-Cell Buck-Boost Charger with Reverse Source Mode
-
PRODUCT
MP1609L製品5.5V, 8A, 700kHz, Synchronous Step-Down Converter with 4.5μA IQ in a QFN-7 (2mmx3mm) Package
-
PRODUCT
MP2421B製品I2CおよびOTPでシステム設定可能、24V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1678製品16V, 8A, 800kHz, Step-Down Converter with PG and Mode in QFN-10 (2mmx3mm) Package
注文
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成