AX5689

4チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオコントローラ

Shopping Cart注文

AX5689

4チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオコントローラ

AX5689 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

AX5689C

アクティブ

AX5689C

アクティブ

4チャネル、デジタル入力、クラスDオーディオコントローラ

Features & Benefits

  • 一般的な機能:
    • o デジタル入力付き4チャネル、ブリッジ接続負荷 (BTL) デジタル・クラスDアンプコントローラ
    • 115dBのダイナミックレンジを備えた8つの差動低遅延アナログ-デジタルコンバータ (ADC)
    • 88つの設定可能なデジタルループフィルタ・スライス
    • 8つのCMOSレベルパルス幅変調 (PWM) 出力、4つのBTL チャネルとして設定可能
    • フィードバック (FB) ループは出力フィルタの後、スピーカーノード間で可能
    • 汎用性と複数入力、複数出力 (MIMO) 制御を実現するスライスと ADC 間の相互接続を設定可能
    • 音量制御とソフトミュート
    • ポップフリーモード移行を可能にする設定可能なランプを備えたダイナミックループ制御
  • シリアルオーディオ入出力:
    • 16のダウンストリームチャネルと 8つのアップストリームチャネルを備えたI2S/TDMシリアルオーディオ・インタフェース
    • 32kHz~768kHzの入力サンプルレート
    • 16ビットから32ビットまで対応するオーディオ形式
  • 制御インタフェース:
    • シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI)
    • マルチチップシステム用の選択可能なアドレス付き高速モードI2C制御インタフェース

… and many more!

入手可能な製品番号

AX5689GRK-Z AX5689GRK-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

AX5689GRK-Z AX5689GRK-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-64 (9x9)

3,000個 / 1リール

現在の価格 ¥568.51 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥1,007.07
  • 10
    ¥773.17
  • 100
    ¥649.72
  • 250
    ¥618.86
  • 500
    ¥600.99
  • 1K
    ¥568.51
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 50,000

現時点の発注で最大50,000個までの出荷予定日: 2026年10月13日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年10月22日


3,000個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。