AX5688

2チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオ コントローラ

Shopping Cart注文

AX5688

2チャンネル、デジタル入力 Class-D オーディオ コントローラ

AX5688 continues to be in production for existing customers. Please consider this alternative for new designs:

AX5688C

アクティブ

AX5688C

アクティブ

2チャネル、デジタル入力、クラスDオーディオコントローラ

Features & Benefits

  • 一般的な機能:
    • デジタル入力付き、2チャネル、ブリッジ接続負荷 (BTL) デジタルクラスDアンプコントローラ
    • 115dBのダイナミックレンジを備えた4つの差動低遅延アナログ-デジタルコンバータ (ADC)
    • 4つの設定可能なデジタルループフィルタ・スライス
    • 4つのCMOSレベルのパルス幅変調 (PWM) 出力
    • フィードバック (FB) ループは出力フィルタの後、スピーカーノード間で可能
    • 汎用性と複数入力、複数出力 (MIMO) 制御を実現するスライスとADC間の相互接続を設定可能
    • 音量制御とソフトミュート
    • ポップフリーモード移行を可能にする設定可能なランプを備えたダイナミックループ制御
  • シリアルオーディオ入出力:
    • 16のダウンストリームチャネルと8つのアップストリームチャネルを備えたI2S/TDMシリアルオーディオ・インタフェース
    • 32kHz~768kHzの入力サンプルレート
    • 16ビットから32ビットまで対応するオーディオ形式
  • 制御インタフェース:
    • シリアル・ペリフェラル・インタフェース (SPI) 
    • マルチチップシステム用の選択可能なアドレス付き高速モードI2C制御インタフェース

… and many more!

入手可能な製品番号

AX5688GRK-Z AX5688GRK-P

P&Zの意味 もっと見る

設計リソース

シンボル、フットプリント&3Dモデル
30種以上のフォーマット Show more
Cad Symbols シンボル (36)
Cad Footprints フットプリント (34)
Cad 3D Models 3Dモデル (15)

MPSから直接購入

標準価格


在庫あり

AX5688GRK-Z AX5688GRK-P Info Icon
  • パッケージ: QFN-64 (9x9)

3,000個 / 1リール

現在の価格 ¥473.22 1K

  • 数量 単価
  • 1
    ¥858.11
  • 10
    ¥656.20
  • 100
    ¥550.51
  • 250
    ¥523.70
  • 500
    ¥507.92
  • 1K
    ¥473.22
数量が多い場合は特価提供 見積もりまたは技術サポート
在庫数: 50,000

現時点の発注で最大50,000個までの出荷予定日: 2026年10月15日

上記以上の数量のリードタイム

上記以上の数量数量の出荷予定日: 2026年10月24日


3,000個 / 1リール

4~7営業日程度で到着 配送料1注文につき5ドルのみ


MPS Pay: Net 30支払い条件の請求書払い 詳しくはこちら

myMPS+アカウントを作成して無料サンプルを依頼
品質方針、証明書および信頼性レポート
すべての MPS 製品は鉛フリー、ハロゲンフリーで、RoHS 指令に準拠しています。詳細は環境に関するセクションをご覧ください。