Artix UltraScale+ AU10P / 15P 最小レール、最小サイズのリファレンスデザイン

リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MP54304-0001 1 I2CおよびMTP付き、超薄型LGAパッケージ、4V~16V入力、クワッド3A、3A、2A、2出力電源モジュール
MPM3632C 1 インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール
MP20051 1 低ノイズ、高High PSRR、1A、リニアレギュレータ
MP2002A 1 低出力電圧、500mA、リニアレギュレータ