rtix7用電源モジュールを使用したソリューション - サイズ最適化

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3683-7 | 1 | 2.7V~16V、8A、QFN (7 x 7 x 4mm) パッケージのステップダウン電源モジュール |
| MPM54304-0001 | 1 | 超薄型LGAパッケージ、I2CおよびMTP付き、4V~16V入力、クワッド3A、3A、2A、2A出力電源モジュール |
| MPM3632C | 1 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MP2002A | 1 | 低入力電圧、500mA、リニアレギュレータ |
| MP20075 | 1 | 2.7V~16V、8A、ステップダウン電源モジュール、QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm) |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成