ワイヤレスデータアクセスカード
Session textval
Session Titefor popup
ワイヤレスデータアクセスカード コンテンツ
概要
MPSの幅広い製品ポートフォリオには、ドライバ、コンバータ、レギュレータ、PMIC、電子ヒューズおよびホットスワップソリューション、および負荷スイッチが含まれます。 これらは、小さなパッケージサイズで非常に効率的な電力を供給できる包括的なソリューションを構成します。 MPSの革新的で費用効果の高いソリューションは、設計をシンプルにし、高レベルの機能統合を提供します。このためワイヤレスアクセスはシンプルで確実となり、ユーザーは接続状態を維持できます。
MPSの革新的で効率的なパワーマネジメント製品は、最高のワイヤレス接続を可能にします。
ブロック図
下図で情報を展開する部品を選択ください
Components List
リソース
-
PRODUCT
MP1643製品2.4V to 6V, 3A, Synchronous Step-Down Converter in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641C製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641A製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642A製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642C製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with FCCM and Power Good Indicator in SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1642製品SOT563パッケージ、IQ 35µA、パワーグッドインジケータ付き、 2A、2.4V~6V入力、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1641製品SOT563パッケージ、35µA IQとパワーグッドインジケータ付き、1A、2.4V~6V、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP1642N製品2A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP1641N製品1A, 2.4V to 6V, Synchronous Step-Down Converter with 35µA IQ in an SOT563 Package
-
PRODUCT
MP28600製品超低静止電流600nA、0.1Vの最小VIN、同期整流昇圧コンバータ
-
PRODUCT
MP5073製品プログラム可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能を備えた、2A、5.5Vロードスイッチ
-
PRODUCT
MP8886製品45V入力、デュアル3A / シングル6A出力、デジタル、設定可能な同期整流降圧コンバータ
-
PRODUCT
MP2980製品デジタルインタフェースおよび電流モニタ付き、36V、同期整流昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MP2984製品IPWM経由で調整可能な電流モニタリング、シリアルインタフェース、OCPつき、36V、同期整流昇降圧型コントローラ
-
PRODUCT
MP5042製品調整可能な電流制限付き、2A、28V、電子ヒューズ
-
PRODUCT
MP2143H製品パワーグッドおよび自動放電付き、3A、5.5V、2MHz、高効率、COT、同期整流ステップダウンコンバータ
-
PRODUCT
MP2148製品5.5V、1A、2.2MHz、高効率、11µA Iq、出力放電付き、COT、降圧型スイッチャ
-
PRODUCT
MP3309製品タブレットおよびスマートフォン用、2.7V~5.5V、1.5A、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP5077製品調整可能な電流制限、スルーレート制御、出力放電機能付き、7A、5.5V、ロードスイッチ
-
PRODUCT
MP28163製品2.9Aスイッチ付き、高効率、シングルインダクタ内蔵昇降圧型コンバータ
-
PRODUCT
MP1519製品Charge Pump 4-Channel WLED Driver
-
PRODUCT
MP3202製品2.5V~6V、1.3A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP1518製品2.5V~6Vの入力電圧、0.35A、昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP3306製品切断FET内蔵、3V~12V、同期整流昇圧型白色LEDドライバ
-
PRODUCT
MP2015A製品24V、150mA、低静止電流リニアレギュレータ
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成