Ambarella社S5LMを使用したSmart IPCのリファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

S5LMを使用したSmart IPCは、高度な画像処理、高効率ビデオエンコーディング (4Kp30ビデオ用のH.265とH.264エンコーダ)、および柔軟な低電力プラットフォームに使用されます。


Ambarella 部品番号

  • S5L-A0-RH

MPS製品

製品型番 員数 概要
MP1653 1 17V、3A、800kHz、高効率、同期整流、MOSFET内蔵ステップダウンコンバータ
MP1652 1 18V、2A、800kHz、高効率、SOT563パッケージ、同期整流ステップダウンコンバータ
MP1605 1 2A、5.5V、2.2MHz、低静止電流(11µA)、同期整流ステップダウンコンバータ、SOT563パッケージ
MP2000 1 低入力電圧、150mA、リニアレギュレータ
MP2122 1 6V、2A、低静止電流、デュアル、同期整流降圧レギュレータ
MP2340 2 24V、2A、1MHz、同期整流ステップダウン、LEDドライバ