Ambarella社H2を使用したCar DVのリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
Ambarella 部品番号
- H2-A0-RH
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 概要 |
| MPQ4570 | 2 | 3A、4.5V~55V入力、周波数プログラムが可能、機能集積同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP5403 | 3 | 高効率デュアル2.5A / 3.5A降圧レギュレータ、ロードスイッチ1個、入力電力スーパーバイザリ内蔵、6V、ミニPMIC |
| MP2145 | 2 | 5.5V、6A、1.2MHz、高効率、40μA Iq、コンスタントオンタイム (COT)、同期整流ステップダウンスイッチャ |
| MP2143 | 1 | 3A、5.5V、1.2MHz、40µA Iq、コンスタントオンタイム (COT)、同期整流ステップダウンスイッチャ |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成