サイプレス社CCG3PAリファレンスデザインを使用した45W USB Type-C 電源アダプタ
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
この45Wノートブック用電源アダプタボードは、ソケットベースのType-C電源アダプタです。この設計の主な部品は、サイプレス社のEZ-PD CCG3PA (CYPD3174-16SXQ) コントローラ、MPSの固定周波数フライバックコントローラ (HFC0500) および同期整流コントローラ (MP6907) です。
- ユニバーサルAC入力 (85~265VAC、48~65Hz)
- USB Power Delivery 3.0 / 3.1 に対応 (5V / 9V / 15V @3A, 20V @2.25A)
- 当設計における主要な部品はサイプレス社のEZ-PD CCG3PAコントローラ、MPSの固定周波数フライバックコントローラHFC0500および同期整流コントローラMP6907です。
- 過電圧、低電圧、過電流、短絡および過熱の故障保護機能があります。
当リファレンスデザインで使用されているMPSの製品は、当設計の価格および性能に見合うように慎重に選択されました。製品の詳細は、担当のMPS営業に問い合わせるか、以下のリンクをご利用ください。

アカウントにログイン
新しいアカウントを作成