ZYNQ US+ ZU7 車載用ソリューションのリファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 数量 | 詳細 |
| MPQ5850-AEC1 | 1 | 36V、逆入力保護付きスマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定 |
| MPQ4371-8000 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2288 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2177-AEC1 | 5 | 5.5V、1A、2.4MHz、パワーグッドとソフトスタート付き、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MPQ20056 | 2 | 産業用グレード、低ノイズ、高PSRR、250mA、リニアレギュレータ |
| MPQ8904-AEC1 | 1 | 車載グレード500mAリニアレギュレータ |
| MPQ79700FS | 1 | MPSafeTM 12チャネルASIL-Dパワーシーケンサ、AEC-Q100認定 |
| MPQ79500FS | 1 | MPSafeTM 6チャネルASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定 |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成