ZYNQ UltraScale+ RFSoC gen1
コスト重視の電源リファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数量 | 概要 |
| MP8796B-3333 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP8796B-0022 | 1 | PMBus付き、16V、30A、スケーラブル、デジタル、同期整流式ステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 3 | 18V、2A、650kHz、パワーグッド、ソフトスタートおよび強制CCM内蔵同期整流式ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定 |
| MP2326 | 1 | 4A、19V、40μA 自己消費電流、パワーグッドおよび外部ソフトスタート、高効率ステップダウンコンバータ |
| MP2002A | 2 | 低入力電圧、500mAリニアレギュレータ |
| MP8770C | 1 | 3V~17V、8A、強制CCM付き同期整流式ステップダウンコンバータ |
| MPM3833C | 4 | 2.75〜6V、3A、超小型および超低ノイズ電源モジュール |
| MPM3683-7 | 1 | 2.7V〜16V、8A、QFN (7 x 7 x 4mm) パッケージ、ステップダウン電源モジュール |
| MPQ7962-0010 | (オプション: 1) | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成