Zynq UltraScale+ MPSOC 8レール、最小サイズの電源リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
当リファレンスデザインは、AMD Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCファミリ (ZU2~ZU19) 用のスケーラブルな設計です。このモジュールベースのソリューションは、小さなフットプリントで優れた効率とタイトなレギュレーションを実現します。外部シーケンサがパワーアップおよびパワーダウン時のシーケンス要件を満たします。
- 電源モジュールはDC/DCコンバータとインダクタを内蔵
- 入力電圧: 4.0V~16V
AMD Xilinx 部品番号
- XCZU2CG
- XCZU3CG
- XCZU4CG
- XCZU5CG
- XCZU6CG
- XCZU7CG
- XCZU9CG
- XCZU2EG
- XCZU3EG
- XCZU4EG
- XCZU5EG
- XCZU6EG
- XCZU7EG
- XCZU9EG
- XCZU11EG
- XCZU15EG
- XCZU17EG
- XCZU19EG
- XCZU4EV
- XCZU5EV
- XCZU7EV
ブロック図
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3695-25-0022 | 1 | 16V、20A、PMBus付き、スケーラブルなDC/DC電源モジュール |
| MPM3620A | 6 | 24V入力、インダクタおよびPGピン内蔵、2A同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3695-10-0022 | 3 | 16V、10A、スケーラブル、PMBus付き超薄型DC/DC電源モジュール |
| MPM3610A | 6 | 21V入力、インダクタおよびPGピン内蔵、同期整流ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MP20075 | 1 | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPM3632C | 3 | 18V入力、インダクタ内蔵、3A、同期整流、FCCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成