Zynq UltraScale+ MPSOC 7レール、ディスクリート電源リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
当リファレンスデザインは、AMD Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoCファミリ (ZU2~ZU19) 用のスケーラブルな設計です。このディスクリートソリューションは、小さなフットプリントで優れた効率とタイトなレギュレーションを実現します。優れたシーケンサがパワーアップおよびパワーダウン時のシーケンス要件を満たします。
AMD Xilinx 部品番号
- XCZU2CG
- XCZU3CG
- XCZU4CG
- XCZU5CG
- XCZU6CG
- XCZU7CG
- XCZU9CG
- XCZU2EG
- XCZU3EG
- XCZU4EG
- XCZU5EG
- XCZU6EG
- XCZU7EG
- XCZU9EG
- XCZU11EG
- XCZU15EG
- XCZU17EG
- XCZU19EG
- XCZU4EV
- XCZU5EV
- XCZU7EV
ブロック図
MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP8796B-0022 | 1 | 16V、30A、スケーラブル、デジタル、PMBus付きステップダウンコンバータ |
| MP2332C | 4 | 18V、2A、650kHz、PG、SS、FCCM内蔵同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2326 | 1 | 4A、19V、 40µA IQ、高効率、PG内蔵および外部SS付きステップダウンコンバータ |
| MP2322 | 1 | 1A、3~22V、 5μA IQ、同期整流ステップダウンコンバータ、1.5 x 2mm QFNパッケージN |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成