ZYNQ UltraScale+ RFSoC gen1

内部シーケンス電源用リファレンスデザイン



リファレンスデザイン


リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します


AMD Xilinx 部品番号

  • XCZU21DR
  • XCZU25DR
  • XCZU27DR
  • XCZU28DR
  • XCZU29DR
  • XQZU21DR
  • XQZU28DR
  • XQZU29DR

概要

  • 12Vin 設計 (中間レギュレータ不要)
  • 要件によって設計を簡単にスケール / 調整可能
  • 共通部品の使用でステップアンドリピートが可能となり、設計が容易に
  • 高効率と高速過渡応答の実現のため、ディスクリートの2ph設計 (45A VCCINT) を使用
  • 全体のシステム効率は90%
  • 全体のソリューションサイズは外部コンデンサを含めて最大3.0平方インチ
  • PMICはパワーアップ / パワーダウンシーケンスを内蔵し、必要な外部部品数は最小限

使用されているMPS製品

製品型番 員数 詳細
MP2951 1 お問い合わせください
MP86934 2 16V Intelli-Phaseソリューション、TQFNパッケージ、3mm x 4mm
MP8733B 1 お問い合わせください
MP5470-0014 2 4V~16V, 3A / 3A / 2A / 2Aの降圧コンバータ内蔵、I2CおよびMTPで自由にシステム設定が可能なパワーマネジメントIC
MPM3632C 5 インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール