VU45P、VU47P UltraScale+ 拡張ポートフォリオ - 高効率電源リファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
AMD Xilinx 部品番号:
- XCVU45P
- XCVU47P
使用されているMPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MP2972 | 1 | お問い合わせください |
| MP86966 | 1 | お問い合わせください |
| MP8795H | 4 | 調整可能なカレントリミット、プログラム可能な周波数および電圧トラッキング機能付き、16V、20A、同期整流ステップダウンコンバータ |
| MP2326 | 2 | パワーグッドおよび外部ソフトスタート付き、4A、19V、40μA IQ、高効率、ステップダウンコンバータ |
| MP2322 | 2 | 1A、3V~22V、5μA IQ、同期整流ステップダウンコンバータ、QFN-8パッケージ (1.5mm x 2mm) |
| MP20075 | オプション: 1) | 3A、DDRターミネーションレギュレータ |
| MPQ7962-0010 | 1 | お問い合わせください |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成