Session popupval
Session textval
Session Titefor popup
Show default content
VERSAL プレミアム M / Hデバイス (サイズ最適化) リファレンスデザイン
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します
MPS製品
| 製品型番 |
数量 |
詳細 |
| MPM82504 |
3 |
PMBus付き、16V、4 x 25A、スケーラブル、DC/DC電源モジュール |
| MPM3632C |
1 |
インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3650 |
1 |
1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型電源モジュール |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成