VERSA HBM Lデバイス (サイズ重視) リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答いたします

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 概要 |
| MPM3650 | 1 | 1.2MHz、同期整流、2.75V〜17V、6A、超薄型電源モジュール |
| MPM82504 | 2 | PMBus付き、16V、クワッド 25A、スケーラブル、DC/DC電源モジュール |
| MPM3632C | 1 | インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM、ステップダウンコンバータ電源モジュール |
| MPM3612 | 1 | お問い合せください |
| MPM3695-10 | 2 | 16V、10A、PMBus付き、スケーラブルな超薄型DC/DC電源モジュール |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成