Versal Gen2 AI エッジ / プライム (SoCモードレール重視) サイズ最適化
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPM3690-50D | 3 | PMBus付き、16V、50A、高効率DC/DC電源モジュール |
| MPM3683-10 | 1 | QFNパッケージ (7 x 7 x 4mm)、2.7V~16V、8A、ステップダウン電源モジュール |
| MPM3632S | 10 | インダクタ内蔵、高周波、18V / 3A、DC/DCレギュレータ |
| MPQ20032 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ79700 | 1 | MPSafe™、ASIL-D、12チャネル、パワーシーケンサ、AEC-Q100認定済み |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成