Versal Gen2 AI エッジ / プライム (SoCモードレール重視) 車載グレード
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPQ4385 | 1 | ZDP™付き、36V、20A~25A、低EMI、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み |
| MPQ72963 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ86761 | 3 | お問い合わせください |
| MPQ2248 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ70170 | 1 | 安全関連アプリケーション向け、5.5V、MPSafe™ 5個の降圧および4個のLDOを内蔵したPMIC、AEC-Q100認定済み |
| MPQ2247 | 4 | お問い合わせください |
| MPQ79700 | 1 | MPSafe™、ASIL-D、12チャネル、パワーシーケンサ、AEC-Q100認定済み |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成