Versal Gen2 AI エッジ / プライム (最小レール重視) サイズ最適化

リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MPM3695-20 1 3V~16V入力、連続25A、電源モジュール
MPM3683-10 3 2.7V~16V、10A、ステップダウン電源モジュール
MPM3632S 1 インダクタ内蔵、高周波、18V / 3A DC/DCレギュレータ
MPM3650C 2 1.2MHz、 同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール
MPQ7962 1 お問い合わせください