Versal Gen2 AI エッジ / プライム (最少レール重視) 車載グレード
リファレンスデザイン
リファレンスデザインの詳細を
2営業日以内に回答します

MPS製品
| 製品型番 | 員数 | 詳細 |
| MPQ4385 | 1 | ZDP™付き、36V、20A~25A、低EMI、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定済み |
| MPQ72963 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ86761 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ2248 | 5 | お問い合わせください |
| MPQ20032 | 1 | お問い合わせください |
| MPQ79700 | 1 | MPSafe™ ASIL-D、12チャネル、パワーシーケンサ、AEC-Q100認定済み |
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成