VERSAL AI エッジ Lデバイス (サイズ重視) リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答します

 

MPS製品

製品型番 員数 詳細
MPM3690-50D 1 PMBus付き、16V、50A、高効率DC/DC電源モジュール
MPM3695-100-0001 1 (オプション: 2) PMBus付き、16V、100A、スケーラブルな電源モジュール
MPM3632C 6 インダクタ内蔵、18V入力、3A、同期整流、強制CCM,、ステップダウン電源モジュール
MPM3650C 3 1.2MHz、同期整流、2.75~17V、6A、超薄型電源モジュール
MPQ7962-0010 1 お問い合わせください