VERSAL AI エッジ (車載用) Lデバイス PMICフル電源リファレンスデザイン

リファレンスデザインの詳細を

問い合わせる

2営業日以内に回答いたします

 

MPS製品

MPQ5850 1 逆流防止機能付き、36V、スマートダイオードコントローラ、AEC-Q100認定
MPQ4341 1 マルチフェーズ機能付き、36V、5A、超低自己消費電流、同期整流ステップダウンコンバータ、AEC-Q100認定
MPQ2977 1 シリアルインタフェース付き、デジタル6フェーズコントローラ、AEC-Q100認定
MPQ86960 1 50A、モノリシックハーフブリッジIntelli-Phase™ソリューション、LGA-38パッケージ (5mm x 6mm)、AEC-Q100認定
MPQ70160FS 3 ADAS用デュアル4A、デュアル3Aおよびデュアル1Aの6個の降圧コンバータ内蔵PMIC、AEC-Q100認定
MPQ2286 1 6V、12A、調整可能、高周波数、同期整流降圧レギュレータ、AEC-Q100認定
MPQ79500FS 1 MPSafe™ 6チャネル、ASIL-D電圧モニタ、AEC-Q100認定