MPSオープンソース人工呼吸器用人工呼吸器電源

貴重なリソースを受信トレイに直接取得します-月に1回送信されます

申し込む

私たちはあなたのプライバシーを大切にします


MPSエンジニアリングチームは、COVID-19との戦いを支援するために、 オープンソースのMITデザインに触発された緊急人工呼吸器 に取り組んでいます。ベンチレータ電源は、施設のAC電源をDC電源に変換するノートブック電源モジュールを使用して、バッテリバックアップ充電器とモーターの両方に充電を提供します。 簡単にアクセスできるAC / DC電源を使用すると、最小限の数の簡単な既製のコンポーネントで設計を迅速に構築できます。 ノートブックの電源モジュールの代わりに、MPSベンチレーターAC / DC電源モジュールを使用して、施設のAC電源をDC電源に直接変換することもできます。 ベンチレーターAC / DC電源コードは、ベンチレーターDC / DCバッテリー充電器/ベンチレーター電源パス管理ボードに直接接続します。

当社のデザインで使用されている製品:


Ventilator Power Supply図1: MPSオープンソース人工呼吸器, 左下電源