MPSオープンソース人工呼吸器用人工呼吸器電源
役立つ情報を毎月お届けします
プライバシーを尊重します
MPSのエンジニアリングチームは、COVID-19に対する戦いの一助となるべく、オープンソースのMITの設計からヒントを得た緊急用人工呼吸器に取り組んでいます。人工呼吸器の電源は、施設のAC電源をDC電源に変換できるノートPCの電源を使用し、バッテリーバックアップチャージャとモニタの両方に給電します。簡単に使用できるAC/DC電源を使用することで、シンプルで市販の部品を最少源使用するだけで手早く設計することができます。ノートPC電源の代わりに、施設のAC電源をDC電源に変換する目的で、MPSの人工呼吸器用AC/DC電源モジュールが使用できます。人工呼吸器のAC/DC電源コードは、人工呼吸器のDC/DCバッテリーチャージャおよび人工呼吸器のパワーパス管理基板に直接つながっています。
当社のデザインで使用されている製品:
図1: MPSのオープンソース人工呼吸器, 左下電源
アカウントにログイン
新しいアカウントを作成