人工呼吸器の内部電源

役立つ情報を毎月お届けします

購読する

プライバシーを尊重します


MPSエンジニアリングチームは、COVID-19との戦いを支援するために、オープンソースのMIT設計に触発された緊急人工呼吸器 に取り組んでいます。.この設計では、統合された電源管理ハードウェアを使用して、主電源入力に損失がある場合にラボの電源から独立してシステムを実行します。 人工呼吸器のDC/DC電源モジュールは、電源からモータ制御への電圧を高めます。 人工呼吸器用昇圧コントローラと人工呼吸器用電源モジュールは、バッグバルブマスク(BVM) 蘇生器を絞る通常の手動プロセスを迅速に自動化するために必要な電圧を提供します。

当社の設計で使用される製品:


Ventilator Power Supply図 1: MPSオープンソース人工呼吸器