ウェビナー オンデマンド : コールドクランクからロードダンプまで - 自動車の過渡現象入門
ウェビナー : コールドクランクからロードダンプまで - 自動車の過渡現象入門
現代の車は、洗練された電子機器を車体に詰め込んでいます。これらの電子機器はすべて、極端な高低差のある動的環境で目的を達成する必要があります。これは、温度範囲だけでなく、供給電圧にも当てはまります。特に、無数のサブシステムに電力を供給する12Vまたは24Vの一次電源は、公称範囲の数倍に急上昇したり (ロードダンプ)、枯渇寸前まで急激に低下したり (コールドクランク)、または (マイナス) に逆転したりする可能性さえあります!
Log in to your account
新しいアカウントを作成する